Nasza seria filmów "Digital Manufacturing at work" zgłębia różne obszary produkcji i pokazuje, co jest możliwe dzięki dzisiejszym cyfrowym rozwiązaniom i w cyfrowym krajobrazie
Jeśli masz pytania dotyczące konkretnego odcinka lub kilku, skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.
Potwierdzam, że zapoznałem się z informacjami że administratorem osobowych jest Mitsubishi Electric Europe B.V. sp. z o.o. Oddział w Polsce. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie z wykorzystaniem powyższego formularza. Przetwarzanie danych w tych celach jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym prawach (m.in. możliwości złożenia sprzeciwu) dostępne jest pod linkiem oraz w naszej polityce prywatności Polityka prywatności - Mitsubishi Electric. Przeczytałem i zgadzam się z polityką prywatności Mitsubishi Electric Europe B.V. sp. z o.o. Oddział w Polsce. Jestem świadomy i zgadzam się, że dane, które wprowadziłem, mogą być przekazywane odpowiedzialnym przedstawicielom Mitsubishi Electric w krajach trzecich spoza Unii Europejskiej, dla których nie istnieje decyzja o adekwatności Komisji Europejskiej.
Chcę otrzymywać wiadomości od Mitsubishi Electric Europe B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce/Polish Branch, z siedzibą w Balicach przy ul. Krakowskiej 48, 32-083 Balice, na temat ofert promocyjnych, informacji produktowych, akcji specjalnych oraz wydarzeń organizowanych przez Mitsubishi Electric za pomocą podanego przeze mnie adresu email.